??
Stáhnout CAD model
Výběr CAD modelu
Available products: 1
BALLUFF BKS-S 80-W-PU-05
HELP_VARIABLE
Společnost
Balluff
Popis
#NV
Kusovník
BALLUFF BKS-S 80-W-PU-05
VERF
Dostupnost
Dostupný
BC
Objednací kód
BCC0095
TC
Identifikátor produktu
BKS-S 80-W-PU-05
PX
Náhled výrobku
42325_01
ICON
TRAFFIC
celní číslo
85444290
TECH
Technické údaje
Tech. Detail
DESCRIPT
Description
Connection = M12x1-Female, angled, 5-pin, C-coded, Cable = PUR black, 5 m, Number of conductors = 5, Conductor cross-section = 0.50 mm², Cable temperature, fixed routing = -25...70 °C, Cable temperature, flexible routing = -5...70 °C, Operating voltage Ub = 240 VDC / 240 VAC, IP rating = IP68, Approval/Conformity = CE, cURus, WEEE
CAE
Previews
3D
Dimenze
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Code